Cuspide SUMOCHAM, lavorazione di diametri 6.0 mm–32.9 mm ICK/ICM/ICP

Cuspide SUMOCHAM, lavorazione di diametri 6.0 mm–32.9 mm ICK/ICM/ICP
[Caratteristiche] ・ Tipo standard -3 tipi per i tipi P, M e K Materiale utensile: carburo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ICK061IC908
ICK062IC908
ICK063IC908
ICK064IC908
ICK065IC908
ICK066IC908
ICK067IC908
ICK068IC908
ICK069IC908
ICK070IC908
ICK071IC908
ICK072IC908
ICK073IC908
ICK074IC908
ICK075IC908
ICK076IC908
ICK079IC908
ICK080IC908
ICK082IC908
ICK084IC908
ICK086IC908
ICK087IC908
ICK089IC908
ICK090IC908
ICK091IC908
ICK092IC908
ICK094IC908
ICK098IC908
ICK100IC908
ICK102IC908
ICK104IC908
ICK106IC908
ICK107IC908
ICK109IC908
ICK110IC908
ICK111IC908
ICK112IC908
ICK113IC908
ICK114IC908
ICK116IC908
ICK118IC908
ICK119IC908
ICK120IC908
ICK121IC908
ICK122IC908
ICK124IC908
ICK126IC908
ICK127IC908
ICK129IC908
ICK130IC908
ICK131IC908
ICK132IC908
ICK133IC908
ICK134IC908
ICK136IC908
ICK137IC908
ICK139IC908
ICK140IC908
ICK144IC908
ICK146IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Machining Diameter Φd
(mm)
Work material Details Type Dimensions s±0.05
(mm)

100.75 €

2 8 giorni 6.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.00

100.75 €

2 8 giorni 6.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.00

100.75 €

2 8 giorni 6.3Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.00

100.75 €

2 8 giorni 6.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.00

100.75 €

2 8 giorni 6.5Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.30

100.75 €

2 8 giorni 6.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.30

100.75 €

2 8 giorni 6.7Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.30

100.75 €

2 8 giorni 6.8Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.30

100.75 €

2 8 giorni 6.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.30

100.75 €

2 8 giorni 7Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.3Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.5Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 7.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)4.60

100.75 €

2 8 giorni 8Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 8.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 8.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 8.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 8.7Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 8.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.40

100.75 €

2 8 giorni 9Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.80

100.75 €

2 8 giorni 9.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.80

100.75 €

2 8 giorni 9.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.80

100.75 €

2 8 giorni 9.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.80

106.55 €

2 8 giorni 9.8Ghisa[○]ICK (For cast iron)5.80

106.55 €

2 8 giorni 10Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 8 giorni 10.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 8 giorni 10.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 8 giorni 10.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 8 giorni 10.7Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 6 giorni 10.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.20

106.55 €

2 8 giorni 11Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.3Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.8Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

106.55 €

2 8 giorni 11.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)6.60

112.36 €

2 8 giorni 12Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.7Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 12.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.00

112.36 €

2 8 giorni 13Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.1Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.2Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.3Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.7Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 13.9Ghisa[○]ICK (For cast iron)7.60

112.36 €

2 8 giorni 14Ghisa[○]ICK (For cast iron)8.15

112.36 €

2 8 giorni 14.4Ghisa[○]ICK (For cast iron)8.15

112.36 €

2 8 giorni 14.6Ghisa[○]ICK (For cast iron)8.15

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type PVD
With/without Oil Hole N/A Detailed coating types IC908

Supporto tecnico