Fresa per foratura Sumo (5 mm Hilt) (T290ELND0801C0805)

Fresa per foratura Sumo (5 mm Hilt) T290ELND0801C0805

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T290ELND0801C0805

Marca: ISCAR

Prezzo: 261.02

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter D: 8 mm

Overall length (L): 60 mm

Shank diameter (d): C08 mm

Number of flutes: 1 sheet

Dimension H: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T290ELND0801C0805

Codice componente
T290ELND0801C0805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimension H
(mm)
Screw

261.02 €

1 8 giorni 860C08120SR 10503833

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5
Details Type T290 ELN...-05 Torx Key T-7/51 Compatible Tip T290 LNMT 05...T290 LNHT 05...

Supporto tecnico