Inserto per penetrazione assiale Self Grip (T Cut) con maniglia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTL48DIC354
GTR2.48DIC354
GTR28DIC354
GTR38DIC20
GTR38DIC354
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type

20.62 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro4.1(±0.1)GTL (with grooves)0.24(±0.05)IC354PVD Coating

17.83 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro2.4(±0.1)GTR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating

17.83 €

10 10 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro2.2(±0.1)GTR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating

16.32 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.23.1(±0.1)GTR (with grooves)0.20(±0.05)IC20Carbide

19.34 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.23.1(±0.1)GTR (with grooves)0.20(±0.05)IC354PVD Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 1
Breaker Use Finitura O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Dimensions/K°(°)

Supporto tecnico