Codice articolo del costruttore: SGIH192
Marca: ISCAR
Prezzo: 117.16 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Groove Width: 2.2/2.4 mm
Maximum Machining Diameter: 40 mm
Shank height: 19 mm
Dimension B: 19.0 mm
Dimensions φDmax: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGIH192
Codice componente
|
---|
SGIH192 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension A (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H3 (mm) | Compatible Tip | w tip width | Compatible Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.16 € | 1 | 6 giorni | 2.2/2.4 | 40 | 19 | 19.0 | 40 | 1.6 | 86 | 15.7 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | SGTBN-16-2 SGTBR/L19-2 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Selfishly | Nessun lato | Number of corners for tip use | 1 angolo |
---|---|---|---|---|---|
Removing Wrench | ESG-1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Shank height(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H3(mm)
Compatible Tip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali