Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TGTR25253IQ
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Groove Width(mm) | 4 | Maximum Machining Diameter(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Number of corners for tip use | 1 angolo | Shank height(mm) | 25 |
Dimension H(mm) | 25 | Dimension B(mm) | 25 | Dimensions φDmax(mm) | 56 |
Dimension A(mm) | 2.5 | Dimension L(mm) | 150 | Dimension E(mm) | 23.35 |
Dimension H2(mm) | 26.7 | Compatible Tip | TAG□3.. | Dimension H1(mm) | 25.00 |
Detachable Wrench | ETG3-4 | w tip width | 3 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali