Blocco utensile SGTBR/L (a montaggio semplice)

Blocco utensile SGTBR/L (a montaggio semplice)
Blocco utensili facile da montare. Per il montaggio. La lama può essere sostituita con 1 vite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGTBL256
SGTBR192
SGTBR256
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension m
(mm)
Dimension B Screw Compatible Blade HG/DG/SG/TG□□

217.08 €

1 8 giorni Lato sinistro251203220526SR-M6X30 DIN 91226-□

205.40 €

1 8 giorni Lato destro191002519219SR-M6X25 DIN 91219-□

217.08 €

1 8 giorni Lato destro251203220526SR-M6X30 DIN 91226-□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro esterno / Faccia / Profilatura Clamp Shape Altro
Details Type SGTBR/L (Easy mounting type) Detailed applications Parting / Deep Grooving / End Surface Grooving / Profiling Wrench HW 5.0

Supporto tecnico