Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SGTBU25C6 |
SGTBU165G |
SGTBU205G |
SGTBU206G |
SGTBU255G |
SGTBU256G |
SGTBU258M |
SGTBU326G |
SGTBU328M |
SGTBU406G |
SGTBU409 |
SGTBU509 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank height (mm) | Dimension L (mm) | Dimension A (mm) | Description | Dimension m (mm) | THTA | Dimension B | Dimension H2 (mm) | Dimension H4 (mm) | Screw | Wrench | Dimension A1 | Clamp Wedge | Compatible Blade HG/CG/TG/DG/SG/HF/PCHBR□□ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471.25 € | 1 | 8 giorni | 25 | 110 | 23.0 | For Jet Cut | 5.3 | 25X25 | 32 | 50 | 8 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
351.79 € | 1 | 8 giorni | 16 | 86 | 17.0 | - | 4.0 | 16X16 | 26 | 43 | 13 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 34 | BKU-86 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
369.77 € | 1 | 8 giorni | 20 | 86 | 21.0 | - | 4.0 | 20X20 | 26 | 43 | 9 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 38 | BKU-86 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
369.77 € | 1 | 8 giorni | 20 | 100 | 19 | - | 5.3 | 20X20 | 32 | 50 | 13 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 38 | BKU-105 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
377.84 € | 1 | 8 giorni | 25 | 110 | 26.1 | - | 4.0 | 25X25 | 26 | 45 | 5 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-100 | 32-□-□ | ||
377.84 € | 1 | 8 giorni | 25 | 110 | 23.0 | - | 5.3 | 25X25 | 32 | 50 | 8 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
471.25 € | 1 | 6 giorni | 25 | 110 | 23.0 | - | 5.3 | 25X25 | 45.0 | 70 | 27 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
405.69 € | 1 | 8 giorni | 32 | 110 | 29.0 | - | 5.3 | 32X32 | 32 | 54 | 5 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 48 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
507.18 € | 1 | 8 giorni | 32 | 110 | 29.0 | - | 5.3 | 32X32 | 45.0 | 70 | 20 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 48 | BKU-110 | 45-□ | ||
598.79 € | 1 | 8 giorni | 40 | 114 | ̶ | - | 5.3 | 40X40 | 32 | 57 | ̶ | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 60 | BKU-110 | 45-□ | ||
896.98 € | 1 | 8 giorni | 40 | 130 | 41.0 | - | 8.0 | 40X40 | 52.6 | 81 | 22 | SR-M8X30DIN 912 | HW 6.0 | 66 | BK-509 | 52/53-□ | ||
1,143.97 € | 1 | 8 giorni | 50 | 135 | 41.0 | - | 8.0 | 50X40 | 52.6 | 83 | 14 | SR-M8X30DIN 912 | HW 6.0 | 66 | BK-509 | 52/53-□ |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Details Type | SGTBU (clamp partition-type, CNC lathe, all plates can be attached) | Detailed applications | Parting / Lathe Turning / Deep Grooving Threading / Wide Grooving |
Configura
Proprietà di base
Shank height(mm)
Dimension L(mm)
Dimension A(mm)
Description
Dimension m(mm)
THTA
Dimension B
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali