Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-PP | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-PP | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | CNMG-PP | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | CNMG-PP | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | CNMG-PP | IC9350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | CNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | CNMG-PP | IC507 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-PP | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-PP | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-PP | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | CNMG-PP | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-PP | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-PP | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-PP | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
8.17 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | ||
8.17 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.8 | CNMG-TF | IC20N | 4.76 | 12.7 | Cermet | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | CNMG-TF | IC507 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | CNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC908 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CNMG-TF | IC9350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 1.2 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | 1.2 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 1.2 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 1.2 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 1.2 | CNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 1.2 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 1.2 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | CNMG-TF | IC908 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 1.2 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
21.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | CNMG-PP | IC807 | 6.35 | 19.05 | PVD Coating | ||
21.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 1.2 | CNMG-PP | IC907 | 6.35 | 19.05 | PVD Coating |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Machining Application | 80°/100° Rhomboid Chip for General Machining |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali