Codice articolo del costruttore: MGPCO126
Marca: ISCAR
Prezzo: 188.82 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Minimum Machining Diameter: 6.0 6.6 8.0
Full length L1: 75
Shank diameter: 12.00(f7)
Dimension H: 11 mm
Dimension φD1: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGPCO126
Codice componente
|
---|
MGPCO126 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Full length L1 | Shank diameter | Dimension H (mm) | Dimension φD1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension L3 (mm) | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.82 € | 1 | 8 giorni | 6.0 6.6 8.0 | 75 | 12.00(f7) | 11 | 6 | 15 | 53 | SR M5X6-PF (clamp) |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | PICCO/MG PCO | Wrench | HW 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Minimum Machining Diameter
Full length L1
Shank diameter
Dimension H(mm)
Dimension φD1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali