Codice articolo del costruttore: REMT1505LM76IC328
Marca: ISCAR
Prezzo: 18.07 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Shape (initial letter of model number): R (Tipo circolare)
Work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Details Type: REMT
Dimension D: 15.87 mm
Dimension S: 5.24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REMT1505LM76IC328
Codice componente
|
---|
REMT1505LM76IC328 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Work material | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimension F (mm) | Dimensions ap (mm) | Dimension ap1 (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 10 | 8 giorni | R (Tipo circolare) | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | REMT | 15.87 | 5.24 | IC328 | - | - | - | - | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. |
Loading...
Clearance angle | Altro | Available corners | 8 | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Facing / Profiling |
---|
Configura
Proprietà di base
Work material
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Dimension F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali