Inserto per fresa per spianatura HELIOCTO (tagliente 07mm) HOF-R07 (RFMW1905IC328)

Inserto per fresa per spianatura HELIOCTO (tagliente 07mm) HOF-R07 RFMW1905IC328

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RFMW1905IC328

Marca: ISCAR

Prezzo: 18.64

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Shape (initial letter of model number): R (Tipo circolare)

Work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio

Details Type: RFMW

Dimension D: 19.74 mm

Dimension S: 5.48 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RFMW1905IC328

Codice componente
RFMW1905IC328
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension ap1
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Features

18.64 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioRFMW19.745.48IC328-----Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Clearance angle Altro Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Facing / Oblique Sinking / Profiling

Supporto tecnico