Fresa integrale HELI QUAD (fresa 12mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E90SDD50C3212
E90SDD63C32CP12
E90SDD80C32CP12I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D) (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Screw Sheet

485.42 €

1 8 giorni 505SR14-544/S

466.09 €

1 8 giorni 634SR34-510TSD-12R

517.35 €

1 8 giorni 805SR34-510TSD 1205N☆(SR TC-602)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Mounting Method Con gambo Overall length (L)(mm) 130
Effective cutting edge length (Ad)(mm) 10.5 Shank diameter (d)(mm) 32 Details Type E90SD...12/CP12 (12 mm cutting edge)
Dimension H(mm) 30 Compatible Tip SDCR 1205...SDMT 1205...SDMR 1205...QDMT 1205...QDCT 1205… Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T

Supporto tecnico