Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLANL2020K11TANG |
SLANL2525M11TANG |
SLANL2525M15TANG |
SLANL3232P15TANG |
SLANL3232P22TANG |
SLANR2020K11TANG |
SLANR2020K15TANG |
SLANR2525M11TANG |
SLANR2525M15TANG |
SLANR3232P15TANG |
SLANR3232P22TANG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Compatible Tip | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Sheet | Sheet screw | Torx Key (Sheet) | Torx Key (Tip) | Tip Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.13 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 125 | 20 | LNMX1104 | 25 | 25 | TLN 11R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-10/5 | SR 34-550-C | ||
162.87 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 150 | 25 | LNMX1104 | 30 | 25 | TLN 11R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-10/5 | SR 34-550-C | ||
162.87 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 150 | 25 | LNMX1506 | 30 | 25 | TLN 15R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-15/5 | SR 34-535-C | ||
174.22 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 32 | 32 | 170 | 32 | LNMX1506 | 37 | 35 | TLN 15R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-15/5 | SR 34-535-C | ||
189.64 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 32 | 32 | 170 | 32 | LNMX2210 | 38 | 35 | TLN 22R/L-HT | SR 10500401 | T-7/5 | T-20/5 | SR 14-591/L | ||
153.13 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 125 | 20 | LNMX1104 | 25 | 25 | TLN 11R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-10/5 | SR 34-550-C | ||
153.13 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 100 | 20 | LNMX1506 | 25 | 25 | TLN 15R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-15/5 | SR 34-535-C | ||
162.87 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 150 | 25 | LNMX1104 | 30 | 25 | TLN 11R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-10/5 | SR 34-550-C | ||
162.87 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 150 | 25 | LNMX1506 | 30 | 25 | TLN 15R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-15/5 | SR 34-535-C | ||
174.22 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 32 | 32 | 170 | 32 | LNMX1506 | 37 | 35 | TLN 15R/L-HT | SR RS4 | T-6/5 | T-15/5 | SR 34-535-C | ||
189.64 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 32 | 32 | 170 | 32 | LNMX2210 | 38 | 35 | TLN 22R/L-HT | SR 10500401 | T-7/5 | T-20/5 | SR 14-591/L |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | SLANR/L...TANG |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Compatible Tip
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali