Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.96 € | 4 | 8 giorni | Lato sinistro | Altro | 2.39(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.15 | ||
78.96 € | 4 | 8 giorni | Lato destro | Altro | 2.39(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.15 | ||
89.79 € | 4 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.2 | 2.47(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.2 | ||
89.79 € | 4 | 8 giorni | Lato destro | 0.2 | 2.47(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.2 | ||
89.79 € | 4 | 8 giorni | Lato sinistro | 0.4 | 3.00(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.4 | ||
89.79 € | 4 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | 3.00(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.4 | ||
92.31 € | 4 | 8 giorni | Lato sinistro | 0.4 | 4.00(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.4 | ||
92.31 € | 4 | 8 giorni | Lato destro | 0.4 | 4.00(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.4 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Dimensions /Tmax(mm) | 5 |
Material | IC908 | Dimensions /Dmin(φ(mm)) | 22 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Tool for End Face Groove Machining |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali