PENTACUT , inserto inclinato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PENTA24N080NF010LSIC908
PENTA24N080NF010RSIC908
PENTA24N100NF010LSIC908
PENTA24N100PF010RSIC908
PENTA24N119NF010RSIC908
PENTA24N157NF020RSIC908
PENTA24N157NF079LSIC908
PENTA24N157NF079RSIC908
PENTA24N200NF020RSIC908
PENTA24N200PF020RSIC908
PENTA24N239NF020RSIC908
PENTA24N239NF119RSIC908
PENTA24N250PF020RSIC908
PENTA24N300NF020LSIC908
PENTA24N300NF020RSIC908
PENTA24N300PF020RSIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))

63.07 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro0.80(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.61.6

63.07 €

5 8 giorni Lato destroAltro0.80(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.11.61.6

63.07 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro1.00(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.81.5

80.39 €

5 8 giorni Lato destroAltro1.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.11.81.5

63.07 €

5 8 giorni Lato destroAltro1.19(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.121.4

63.07 €

5 8 giorni Lato destro0.21.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231.2

63.07 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.7931.2

63.07 €

5 8 giorni Lato destroAltro1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.7931.2

63.07 €

5 8 giorni Lato destro0.22.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231

63.07 €

5 8 giorni Lato destro0.22.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.231

63.07 €

5 8 giorni Lato destro0.22.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.250.840

63.07 €

5 8 giorni Lato destroAltro2.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS1.1950.840

63.07 €

5 8 giorni Lato destro0.22.50(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.7550

66.46 €

5 8 giorni Lato sinistro0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.26.20.516

66.46 €

5 8 giorni Lato destro0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.26.20.516

74.28 €

5 8 giorni Lato destro0.23.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 5
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Material IC908
Type PVD Coating

Supporto tecnico