Codice articolo del costruttore: HCMD12AL120C12
Marca: ISCAR
Prezzo: 290.24 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter D: 12 mm
Overall length (L): 120 mm
Shank diameter (d): 12 mm
Dimension H: 30 mm
α: - °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HCMD12AL120C12
Codice componente
|
---|
HCMD12AL120C12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension H (mm) | α (°) | Dimension φD1 (mm) | Screw | Torque Spread + Handle | Style | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.24 € | 1 | 8 giorni | 12 | 120 | 12 | 30 | - | 10.6 | SR 34-540 | BLD T15/S7+SW6-T | A | HBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120… |
Loading...
Machining Application | Scanalatura / Tagli inclinati | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Details Type | HCM |
Pockets | Applicable | Profiling | Applicable | Shower Material | Steel Shank |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension H(mm)
α(°)
Dimension φD1(mm)
Screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali