Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MMTS160H30D06T06IC328
Machining Application | Scanalatura | Outer Diameter (D) (mm)(mm) | 16 | Finish category | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Con gambo | Total number of flutes(sheet) | 6 | Effective cutting edge length (Ad)(mm) | 3 |
Details Type | MM TS-H... T Slotter Milling Head | Dimensions Ts(mm) | T06 | Dimension R(mm) | 0.4 |
Material | IC328 | Dimension W(mm) | 3 | Torx Key | T-25/3 |
Coating type | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali