Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Machining Application | Outer Diameter (D) (mm) (mm) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Details Type | Dimensions Ts (mm) | Dimension R (mm) | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 30° | ||
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 45° | ||
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 45° | ||
87.97 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 30° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 45° | ||
99.60 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 30° | ||
134.42 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 30° | ||
134.42 € | 2 | 10 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.7 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 45° | ||
134.42 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.5 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 30° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 45° | ||
160.44 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 45° | ||
255.35 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 1.0 | 30° | ||
255.35 € | 2 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 2.0 | 30° |
Loading...
Mounting Method | Spina di centraggio | Material | IC908 | Coating type | PVD Coating |
---|
Configura
Proprietà di base
Machining Application
Outer Diameter (D) (mm)(mm)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Details Type
Dimensions Ts(mm)
Dimension R(mm)
Torsional Angle
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali