Testa per lavorazione MULTI-MASTER MM...T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER (diametro testa 6–20mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMEC060B05R0004T05IC908
MMEC080A05R0.54T05IC908
MMEC080A05R1.04T05IC908
MMEC080A05R1.54T05IC908
MMEC080B05R0003T05IC908
MMEC080B05R0004T05IC908
MMEC080B05R0.54T05IC908
MMEC080B05R1.04T05IC908
MMEC080B05R1.54T05IC908
MMEC100A07R0.54T06IC908
MMEC100A07R1.04T06IC908
MMEC100B07R0003T06IC908
MMEC100B07R0004T06IC908
MMEC100B07R0.54T06IC908
MMEC100B07R1.04T06IC908
MMEC120A09R0.54T08IC908
MMEC120A09R1.04T08IC908
MMEC120B09R0003T08IC908
MMEC120B09R0004T08IC908
MMEC120B09R0.54T08IC908
MMEC120B09R1.04T08IC908
MMEC160A12R0.54T10IC908
MMEC160A12R1.04T10IC908
MMEC160A12R1.54T10IC908
MMEC160A12R2.04T10IC908
MMEC160A12R3.04T10IC908
MMEC160A12R4.04T10IC908
MMEC160B12R0004T10IC908
MMEC160B12R0.54T10IC908
MMEC160B12R1.04T10IC908
MMEC160B12R1.54T10IC908
MMEC160B12R2.04T10IC908
MMEC160B12R3.04T10IC908
MMEC160B12R4.04T10IC908
MMEC200A15R0.54T12IC908
MMEC200A15R1.04T12IC908
MMEC200A15R2.04T12IC908
MMEC200A15R3.04T12IC908
MMEC200B15R0004T12IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D) (mm)
(mm)
Effective rows of blade Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Details Type Dimensions Ts
(mm)
Dimension R
(mm)
Torsional Angle

69.41 €

2 8 giorni 641058MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T05045°

72.88 €

2 6 giorni 841057.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T050.530°

72.88 €

2 8 giorni 841057.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T051.030°

72.88 €

2 8 giorni 841057.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T051.530°

69.41 €

2 8 giorni 831057.6MM EC...3 cutting edges spiral angle 45°T05045°

72.88 €

2 8 giorni 841057.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T05045°

72.88 €

2 8 giorni 841057.7MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T050.545°

72.88 €

2 8 giorni 841057.7MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T051.045°

72.88 €

2 8 giorni 841057.7MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T051.545°

86.82 €

2 8 giorni 10413.079.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T060.530°

86.82 €

2 6 giorni 10413.079.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T061.030°

79.85 €

2 6 giorni 10313.079.6MM EC...3 cutting edges spiral angle 45°T06045°

86.82 €

2 6 giorni 10413.079.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T06045°

86.82 €

2 8 giorni 10413.079.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T060.545°

86.82 €

2 8 giorni 10413.079.6MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T061.045°

117.01 €

2 8 giorni 12416.5911.5MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T080.530°

117.01 €

2 8 giorni 12416.5911.5MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T081.030°

108.89 €

2 8 giorni 12316.5911.5MM EC...3 cutting edges spiral angle 45°T08045°

117.01 €

2 8 giorni 12416.5911.5MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T08045°

117.01 €

2 6 giorni 12416.5911.5MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T080.545°

117.01 €

2 10 giorni 12416.5911.5MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T081.045°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T100.530°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T101.030°

126.36 €

2 6 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T101.530°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T102.030°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T103.030°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T104.030°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T10045°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T100.545°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T101.045°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T101.545°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T102.045°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T103.045°

126.36 €

2 8 giorni 16420.51215.2MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T104.045°

145.84 €

2 6 giorni 20425.51518.3MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T120.530°

145.84 €

2 8 giorni 20425.51518.3MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T121.030°

145.84 €

2 8 giorni 20425.51518.3MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T122.030°

145.84 €

2 8 giorni 20425.51518.3MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T123.030°

145.84 €

2 8 giorni 20425.51518.3MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°T12045°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Mounting Method Spina di centraggio Material IC908
Coating type PVD Coating

Supporto tecnico