Codice articolo del costruttore: MMSAL060C08T05
Marca: ISCAR
Prezzo: 132.10 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Overall length (L): 60 mm
Shank diameter (d): 8 mm
Dimension φD1: 7.6 mm
Dimension H: 15.0 mm
Dimension H: 12.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MMSAL060C08T05
Codice componente
|
---|
MMSAL060C08T05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension φD1 (mm) | Dimension H (mm) | Dimension H (mm) | Shower Material | Application | Ts | Compatible Head | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.10 € | 1 | 8 giorni | 60 | 8 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | Steel | Groove / Profile Grinding / Angular Fluting / Angular Fluting / Pocket / Plunging | T05 | MM...T05 |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Smusso / Altro | Mounting Method | Spina di centraggio | Details Type | MM S-A... (Straight shank) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Screw-In Type with Easily Replaceable Head - High Precision Grinding Blade / M Type Blade High Precision Grinding Blade/M Type Blade Heavy Metal Shank has High Rigidity - Ball, Square, Groove, etc. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension φD1(mm)
Dimension H(mm)
Dimension H(mm)
Shower Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali