Rompitruciolo per filettatura diametro esterno (tipo multi-tagliente / rompitruciolo multi-tagliente) ISO (metallo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16ER1.50ISO2MIC908

Codice componente
16ER1.50ISO2MIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.71 €

5 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60°
Pitch (for Threading) 1.5 Details Type ISO (Metric) Material IC908
Dimensions/d(mm) 9.525 Type PVD Coating Number of flutes 2
Dimensions/l(mm) 16 Dimensions /x(mm) 1.5 Dimensions /y(mm) 2.3
No. of passes 3 1 Pass 0.40 2 Pass 0.31
3 Pass 0.21 4 Pass - Features Multi-blade screw cutting tip consists of 2 to 3 blades to reduce number of passes, allowing machining time to be reduced. (Ultra-High Productivity Tip)

Supporto tecnico