Supporto per lavorazione diametro esterno STFCR/L, STGCR/L

Supporto per lavorazione diametro esterno STFCR/L, STGCR/L
[Applicazioni] Può essere utilizzato per lavorazioni esterne. [Caratteristiche] Si tratta di un tipo avvitabile che può fissare saldamente l'inserto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STFCR1212F11
STFCR2020K16
STFCR2525M16
STGCL1212F11
STGCL2020K16
STGCR1212F11
STGCR1616H11
STGCR2020K16
STGCR2525M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Details Type Sheet Sheet screw Wrench Torx Key Tip Screw

97.97 €

1 6 giorni Lato destro12128012TCMT1102 TCGT11021613STFCR/LT-7/5SR 14-548

157.66 €

1 8 giorni Lato destro202012520TCMT1604 TCGT16T32518STFCR/LT-15/5SR 16-236

120.69 €

1 8 giorni Lato destro252515025TCMT1604 TCGT16T33220STFCR/LTTC 3-2SR TC-3HW 2.5T-15/5SR 16-236

140.23 €

1 8 giorni Lato sinistro12128012TCMT1102 TCGT11021613STGCR/LT-7/5SR 14-548

157.66 €

1 8 giorni Lato sinistro202012520TCMT1604 TCGT16T32518STGCR/LT-15/5SR 16-236

140.23 €

1 8 giorni Lato destro12128012TCMT1102 TCGT11021613STGCR/LT-7/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato destro161610016TCMT1102 TCGT11022013STGCR/LT-7/5SR 14-548

157.66 €

1 8 giorni Lato destro202012520TCMT1604 TCGT16T32518STGCR/LT-15/5SR 16-236

120.69 €

1 8 giorni Lato destro252515025TCMT1604 TCGT16T33218STGCR/LTTC 3-2HW 2.5HW 2.5T-15/5SR 16-236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Attacco a vite

Supporto tecnico