Supporto per lavorazione diametro esterno (morsetto a vite) SCLCR/L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCLCL0808F06
SCLCL1010F06
SCLCL1212F09
SCLCL1616H09
SCLCL2020K12
SCLCL2525M12
SCLCR0808F06
SCLCR1010F06
SCLCR1212F09
SCLCR1616H09
SCLCR2020K12
SCLCR2525M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Sheet Sheet screw Wrench Torx Key Tip Screw

140.23 €

1 8 giorni Lato sinistro88808CCMT 0602 CCGT 06021010T 7/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato sinistro10108010CCMT 0602 CCGT 06021210T 7/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato sinistro12128012CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T31614T 15/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato sinistro161610016CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T32014T 15/5SR 14-548

157.66 €

1 8 giorni Lato sinistro202012520CCMT 1204 CCGT 12042518T 20/5SR 16-212

120.69 €

1 8 giorni Lato sinistro252515025CCMT 1204 CCGT 12043220TCC 4-2SR TC-4HW 3.0T 20/5SR 16-212

97.97 €

1 6 giorni Lato destro88808CCMT 0602 CCGT 06021010T 7/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato destro10108010CCMT 0602 CCGT 06021210T 7/5SR 14-548

140.23 €

1 8 giorni Lato destro12128012CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T31614T 15/5SR 14-548

97.97 €

1 8 giorni Lato destro161610016CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T32014T 15/5SR 14-548

110.14 €

1 8 giorni Lato destro202012520CCMT 1204 CCGT 12042518T 20/5SR 16-212

172.75 €

1 8 giorni Lato destro252515025CCMT 1204 CCGT 12043220TCC 4-2SR TC-4HW 3.0T 20/5SR 16-212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno Clamp Shape Attacco a vite
Details Type SCLCR/L

Supporto tecnico