Supporto per lavorazione diametro esterno (morsetto a vite) SRGCR/L, SRDCN

Supporto per lavorazione diametro esterno (morsetto a vite) SRGCR/L, SRDCN
[Applicazioni] Può essere utilizzato per lavorazioni esterne. [Caratteristiche] Supporta le direzioni di taglio destra e sinistra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRDCN1616H08
SRDCN2020K10
SRDCN2525M12
SRDCN3225P12
SRDCN3225P16
SRDCN3232P20
SRGCL2020K10
SRGCL2525M12
SRGCL3232P20
SRGCR1616H08
SRGCR2020K10
SRGCR2525M12
SRGCR2525M16
SRGCR3232P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Details Type Sheet Sheet screw Wrench Torx Key Tip Screw

140.23 €

1 8 giorni Nessun lato161610016RC standard in-stock item T0803MO8.016SRDCNT-8/5SR 14-513

157.66 €

1 8 giorni Nessun lato202012520RC standard in-stock item T10T3MO1020SRDCNT-15/5SR 16-236

172.75 €

1 8 giorni Nessun lato252515025RC standard in-stock item T1204MO12.525SRDCNTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

157.19 €

1 8 giorni Nessun lato253217032RC standard in-stock item T1204MO12.525SRDCNTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

157.19 €

1 8 giorni Nessun lato253217032RC standard in-stock item T1606MO12.532SRDCNTRC 5-0SR TC-4HW 3.0T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 giorni Nessun lato323217032RC standard in-stock item T2006MO1632SRDCNTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

157.66 €

1 8 giorni Lato sinistro202012520RC standard in-stock item T10T3MO2514SRGCR/LT-15/5SR 16-236

127.98 €

1 8 giorni Lato sinistro252515025RC standard in-stock item T1204MO3218SRGCR/LTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 giorni Lato sinistro323217032RC standard in-stock item T2006MO4025SRGCR/LTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

140.23 €

1 8 giorni Lato destro161610016RC standard in-stock item T0803MO2011SRGCR/LT-8/5SR 14-513

157.66 €

1 8 giorni Lato destro202012520RC standard in-stock item T10T3MO2514SRGCR/LT-15/5SR 16-236

127.98 €

1 8 giorni Lato destro252515025RC standard in-stock item T1204MO3218SRGCR/LTRC 4-0SR TC-4(1)HW 3.0(1)T-20/5SR 16-212

127.98 €

1 8 giorni Lato destro252515025RC standard in-stock item T1606MO3220SRGCR/LTRC 5-0SR TC-4HW 3.0T-20/5SR 16-212

170.98 €

1 8 giorni Lato destro323217032RC standard in-stock item T2006MO4025SRGCR/LTRC 6-0SR TC-6HW 4.0T-20/5SR 14-519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Attacco a vite

Supporto tecnico