Supporto per lavorazione diametro esterno (morsetto con blocco a leva) PCLNR/L / PCBNR/L

Supporto per lavorazione diametro esterno (morsetto con blocco a leva) PCLNR/L / PCBNR/L
[Applicazioni] Può essere utilizzato per lavorazioni esterne. [Caratteristiche] Morsetto a leva.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCBNL2525M12
PCBNR2525M12
PCLNL2020K12
PCLNL2525M12
PCLNL3232P12
PCLNR2020K12
PCLNR2525M12
PCLNR3232P12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension L1
(mm)
Details Type

127.98 €

1 8 giorni Lato sinistro2525150252227PCBNR/L

127.98 €

1 8 giorni Lato destro2525150252227PCBNR/L

120.69 €

1 8 giorni Lato sinistro2020125202530PCLNR/L

127.98 €

1 8 giorni Lato sinistro2525150253230PCLNR/L

140.97 €

1 8 giorni Lato sinistro3232170324035PCLNR/L

120.69 €

1 8 giorni Lato destro2020125202530PCLNR/L

127.98 €

1 10 giorni Lato destro2525150253230PCLNR/L

140.97 €

1 8 giorni Lato destro3232170324035PCLNR/L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Blocco a leva
Compatible Tip CNM□1204... Sheet TCN-423 Sheet pin SP-4
Screw SR 117-2010 Wrench HW 3.0 Lever LR-4

Supporto tecnico