Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSDNN2020K12 |
PSDNN2525M12 |
PSSNL2020K12 |
PSSNL2525M12 |
PSSNR2020K12 |
PSSNR2525M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.69 € | 1 | 8 giorni | Nessun lato | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 27 | PSDNN | ||
127.98 € | 1 | 8 giorni | Nessun lato | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 27 | PSDNN | ||
120.69 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 29 | PSSNR/L | ||
127.98 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | PSSNR/L | ||
120.69 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 29 | PSSNR/L | ||
127.98 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | PSSNR/L |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | SN□□1204 | Sheet | TSN 423 | Sheet pin | SP 4 |
Screw | SR 117-2010 | Wrench | HW 3.0 | Lever | LR 4 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali