Inserto per lavorazione multifunzione (tipo dritto, uso su 2 angoli, per ghisa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIA3.00K0.40IC428
GIA4.00K0.40IC428
GIA4.00K0.80IC428
GIA5.00K0.80IC428
GIA6.00K0.80IC428
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Dimensions /M
(mm)

44.32 €

10 8 giorni 0.43.00(±0.02)0.40(±0.05)2.4

46.97 €

10 8 giorni 0.44.00(±0.02)0.40(±0.05)3.2

46.97 €

10 8 giorni 0.84.00(±0.02)0.80(±0.05)3.2

51.74 €

10 8 giorni 0.85.00(±0.02)0.80(±0.05)4

68.11 €

10 8 giorni 0.86.00(±0.02)0.80(±0.05)4.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 2
Work material Ghisa Selfishly Nessun lato O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno
Details Type GIA (for flat face / negative K land / for cast iron) Material IC428 Type CVD Coating
Machining Application Deep grooving, enlarging

Supporto tecnico