Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions/α (°) | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.93 € | 10 | 8 giorni | Metallo non ferroso | Altro | 8.00(±0.02) | GIDA (For aluminum foil processing) | 4.00(±0.05) | IC4 | Carbide | 10 | 5.6 | ||
63.93 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 8.00(±0.02) | GIDA (For aluminum foil processing) | 4.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 10 | 5.6 | ||
38.50 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.00(±0.02) | GIPA | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 2.4 | ||
40.24 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 4.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.2 | ||
43.26 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 4.00(±0.02) | GIPA | 2.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.2 | ||
44.20 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 5.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4 | ||
47.67 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 5.00(±0.02) | GIPA | 2.50(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.9 | ||
56.61 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 6.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
261.26 € | 1 | 8 giorni | Metallo non ferroso | Altro | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | ID5 | PCD | 7 | 4.8 | ||
61.16 € | 10 | 8 giorni | Metallo non ferroso | Altro | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | IC4 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
61.16 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
52.68 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 6.00(±0.02) | GIPA | 0.80(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
63.93 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 8.00(±0.02) | GIPA | 4.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 6 | ||
59.29 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 8.00(±0.02) | GIPA | 1.20(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 6 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions/α(°)
Dimensions /M(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali