Inserto per filettatura trapezoidale (TR) per filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22IR4TRIC908
22IR5TRIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch (for Threading) Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

52.43 €

5 8 giorni 41.71.9

52.43 €

5 8 giorni 52.12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Screw Types (for threading) Tipo trapezoidale 30°
Details Type TR (for outer diameter screw) Material IC908 Dimensions/d(mm) 12.7
Type PVD Coating Dimensions/l(mm) 22 Machining Application Threading

Supporto tecnico