Codice articolo del costruttore: SGFFH35R2
Marca: ISCAR
Prezzo: 231.44 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Minimum Machining Diameter: 35
Selfishly: Lato destro
Protrusion length (L/D): 20
w tip width: 2.1 mm
Dimensions φDmax: 46 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGFFH35R2
Codice componente
|
---|
SGFFH35R2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Protrusion length (L/D) | w tip width (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension C (mm) | Compatible Tip | Dimension A (mm) | Removing Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.44 € | 1 | 8 giorni | 35 | Lato destro | 20 | 2.1 | 46 | 0.8 | GFF 2N | 5.2 | ESG-0.5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Profilatura diametro interno | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | SGFFH...R/L |
Application | With Edge Surface Grooving | Compatible Block | SGTBF○○-A SGTBU-○○-6G UBHCR/L○○-32※ |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Protrusion length (L/D)
w tip width(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension C(mm)
Compatible Tip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali