Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16IR14W2MIC908
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno | Screw Types (for threading) | Whitworth 55° |
Number of threads (for threading) | 14 | Details Type | WHITWORTH | Material | IC908 |
Dimensions/d(mm) | 9.525 | Type | PVD Coating | Number of flutes | 2 |
Dimensions/l(mm) | 16 | Dimensions /x(mm) | 1.7 | Dimensions /y(mm) | 2.7 |
No. of passes | 3 | 1 Pass | 0.51 | 2 Pass | 0.39 |
3 Pass | 0.26 | 4 Pass | - | Features | Multi-blade screw cutting tip consists of 2 to 3 blades to reduce number of passes, allowing machining time to be reduced. (Ultra-High Productivity Tip) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali