Portainserto per filettatura e diametri interni (mini utensile per diametri piccoli), utensile per diametri interni piccoli, portainserto al carburo per filettatura e alesatura ISO (PASSPORT) MGSIR / L (Codici componente)

Portainserto per filettatura e diametri interni (mini utensile per diametri piccoli), utensile per diametri interni piccoli, portainserto al carburo per filettatura e alesatura ISO (PASSPORT) MGSIR / L
[Caratteristiche] Un supporto con un diametro minimo di lavorazione di 6,40 mm e un supporto per filettatura femmina destra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIR0007K08
SIR0008K08U
SIR0010H11
SIR0010K11
SIR0013M16
SIR0016P16
SIR0020P16
SIR0020P22
SIR0025R16
SIR0025R22
SIR0032S16
SIR0032S22
SIR0032S22U
SIR0032S27
SIR0040T22U
SIR0040T27
SIR0050U27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Type Minimum Machining Diameter
(mm)
With/without flat cutting blade Dimension F
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimension φD
(mm)
Dimension L1
(mm)
Accessories/Screws Accessories / Sheet Screws Accessory / Torx Key Accessory/Sheet

131.24 €

1 6 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)7.8Disponibile5.312508IR...1618SR14-558-T-6/5-

131.24 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)9.0N/A6.412508UIRL1621SR14-558-T-6/5-

155.57 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)12Disponibile7.410011IR...10-S11-T-8/5-

155.57 €

1 10 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)12Disponibile6.512511IR...1625S11-T-8/5-

155.57 €

1 6 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W)16Disponibile10.015016IR...1632S16S-T-10/5-

155.57 €

1 6 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W)19Disponibile11.417016IR...2040S16S-T-10/5-

166.11 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W)24Disponibile13.417016IR...20-S16A16T-10/5AI16 AI16M

191.26 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)24Disponibile13.017022IR...20-S22S-T-20/5-

201.80 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W)29Disponibile16.320016IR...25-S16A16T-10/5AI16 AI16M

217.22 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)29Disponibile17.220022IR...25-S22A22T-20/5AI22 AI22M

242.37 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W)36Disponibile19.625016IR...32-S16A16T-10/5AI16 AI16M

248.86 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 55°C Whitworth (W)38Disponibile21.525022IR...32-S22A22T-20/5AI22 AI22M

248.86 €

1 8 giorni 30° Trapezoidal (Tr)38Disponibile22.525022UIR32-S22A22T-20/5AI22U

295.91 €

1 8 giorni -40N/A22.425027IR...32-S27A27K27AI27 AI27M

309.70 €

1 8 giorni 30° Trapezoidal (Tr)46Disponibile29.530022UIR40-S22A22T-20/5AI22U

312.95 €

1 8 giorni -48N/A26.430027IR...40-S27A27K27AI27 AI27M

386.77 €

1 8 giorni -58N/A31.435027IR...50-S27A27K27AI27 AI27M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Filettatura interna Selfishly Lato destro With/Without Cutting Oil Hole N/A

Supporto tecnico