Codice articolo del costruttore: TGIL16C3
Marca: ISCAR
Prezzo: 288.03 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Minimum Machining Diameter: 20.5
Selfishly: Lato sinistro
Full length L1: 150
Shank diameter: 16
Protrusion length (L/D): 5.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TGIL16C3
Codice componente
|
---|
TGIL16C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Dimension L1 (mm) | Dimension F (mm) | w tip width (mm) | Compatible Tip | Wrench | Screw | Seal | Seal Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.03 € | 1 | 8 giorni | 20.5 | Lato sinistro | 150 | 16 | 5.5 | 25 | 12.0 | 3 | TGMF3 | T-20/5 | SR-76-1400 | PL-16 | M6 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Details Type | TGIR/L-C (Top grip) | Application | Grooving / Turning |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Full length L1
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Dimension L1(mm)
Dimension F(mm)
w tip width(mm)
Compatible Tip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali