Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-SFT-M9X1-OH3
Codice componente
|
---|
A-SFT-M9X1-OH3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.14 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M9 | 1 | 2.5P | Acciaio rapido sinterizzato | 72 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | NA | 8325315 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di maschi modello A, maschio a spirale A-SFT, il codice articolo è il seguente: A-SFT-M9X1-OH3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-SFT-M9X1-OH3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Tool Material Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Oil filler cap
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-SFT-1-3/4-8UN-STD |
A-SFT-1-3/8-8UN-STD |
A-SFT-1-5/8-8UN-STD |
A-SFT-M9X1-OH4 |
A-SFT-M9X1.25-OH3 |
A-SFT-M9X1.25-OH4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.10 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1 3/4-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 103 | 35 | 4 | 51 | 26 | 30 | Available | 8327370 | ||
302.70 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1 3/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH5 | 115 | 26 | 4 | 38 | 21 | 24 | Available | 8327358 | ||
430.05 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1 5/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 115 | 32 | 4 | 38 | 26 | 30 | Available | 8327367 | ||
30.52 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M9 | 1 | 2.5P | Acciaio rapido sinterizzato | 72 | OH4 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | NA | 8325695 | ||
25.12 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M9 | 1.25 | 2.5P | Acciaio rapido sinterizzato | 72 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | NA | 8325314 | ||
26.26 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M9 | 1.25 | 2.5P | Acciaio rapido sinterizzato | 72 | OH4 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | NA | 8325694 |