Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SW-600GP
Tipo prodotto | Taglierino | Corpo principale, Lama di ricambio | Corpo principale | Spessore lama(mm) | 0.38 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 145 | Decalcomanie di ricambio compatibili | BDC-200P・BSB-13P | Codice JAN | 4904011010781 |
Massa(g) | 28 | Materiale e finitura | Main Body: Aluminum Die-Casting; Blade: Alloy Tool Steel (SKS81) | Accessori | 5 DC Blades, with replacement blade case, cap |
Applicazioni | For fine cutting such as for artwork or silhouette cutouts. | Caratteristiche | Diecast aluminum holder with a fatigue-resistant rubber grip. Slightly large at φ11 mm with rubber |
Si trova sulla pagina di Cutter NT oscillante 600GP SW-600GP, il codice articolo è il seguente: SW-600GP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-600GP.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali