Nastro adesivo in tessuto per imballaggio n.382

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R382-50

Codice componente
R382-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Color Details DB Color
Adhesiveness 8.36N/10mm Tensile Strength 51.5N/10mm Application For general packaging
Stretch 10% Base Materials Special Fiber Adhesive Synthetic Rubber
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in tessuto per imballaggio n.382, il codice articolo è il seguente: R382-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R382-50.

Supporto tecnico