Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JH1014M |
JH1014N |
JH1216M |
JH1216N |
JH1620M |
JH1620N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length L (mm) | Type | Applicable Blade Shank Diameter (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.91 € | 1 | 8 giorni | 14 | 122.5 | For 150mm | 10 | 12 | ||
105.59 € | 1 | 8 giorni | 14 | 172.5 | For 200mm | 10 | 12 | ||
91.49 € | 1 | 8 giorni | 16 | 117.5 | For 150mm | 12 | 14 | ||
104.36 € | 1 | 8 giorni | 16 | 167.5 | For 200mm | 12 | 14 | ||
96.06 € | 1 | 8 giorni | 20 | 115.5 | For 150mm | 16 | 17 | ||
116.99 € | 1 | 8 giorni | 20 | 165.5 | For 200mm | 16 | 17 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Nominal | Holder |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Applicable Blade Shank Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali