Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per alluminio fuso / pressofuso, HFASP

Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per alluminio fuso / pressofuso, HFASP
  • Sconto volumi elevati
Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for transverse machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFASPS010N
HFASPS010O
HFASPS012N
HFASPS012O
HFASPS012P
HFASPS014O
HFASPS016O
HFASPS018O
HFASPS6.0M
HFASPS8.0N
HFASPT020O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

66.42 €

1 Disponibile 8 giorni M101.2575P424-10m

66.42 €

1 8 giorni M101.575P424-10m

94.68 €

1 Disponibile 8 giorni M121.2582P429-12m

94.68 €

1 Disponibile 8 giorni M121.582P429-12m

94.68 €

1 Disponibile 8 giorni M121.7582P429-12m

129.35 €

1 8 giorni M141.588P430-12m

119.28 €

1 8 giorni M161.595P432-16m

169.27 €

1 8 giorni M181.5100P437-16m

36.15 €

1 Disponibile 8 giorni M6162P419276k

52.30 €

1 Disponibile 8 giorni M81.2570P422-8m

221.06 €

1 8 giorni M201.5105P537-16m

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalto HSS
work material Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Number of Grooves 3
Torsional Angle

Supporto tecnico