Svasatore (90° / 60° per foratrice) CS-QM (CS010QM6)

Svasatore (90° / 60° per foratrice) CS-QM CS010QM6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CS010QM6

Marca: YAMAWA MFG

Prezzo: 40.55

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Tip angle (θ): 60

Tool Diameter (D): 8 mm

Nominal: 10X60°X8

Overall Length L: 50 mm

Number of flutes: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS010QM6

Codice componente
CS010QM6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
Number of flutes D1
(mm)
Shape

40.55 €

1 Disponibile 9 giorni 60810X60°X85032Cn

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A

Supporto tecnico