Punta iniziale con attacco per smussatura 90° JO-NCSDV

Punta iniziale con attacco per smussatura 90° JO-NCSDV
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Centering
· Countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JVCS-D010Q
JVCS-D012Q
JVCS-D016Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

35.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1010X90°37.527.5148

40.31 €

1 Disponibile 8 giorni 1212X90°43.532.51610

47.45 €

1 8 giorni 1616X90°48.534.52013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico