Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUPQ3.0G
Codice componente
|
---|
SUPQ3.0G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | N/A | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | Oxidation treatment | 50° |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per acciaio inox SU+SP / SU-SP, il codice articolo è il seguente: SUPQ3.0G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUPQ3.0G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Coating Y/N
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUMQ012M |
SUMQ012N |
SUMQ012O |
SUPQ4.0I |
SUPQ5.0K |
SUPQ6.0M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.25 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
41.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.5 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
11.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | - | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - |