Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TUMQ3.0G1 |
TUMQ3.0G4 |
TUMQ4.0I1 |
TUMQ4.0I4 |
TUMQ6.0M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92 € 5.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
14.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | |
14.29 € 5.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
8.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
15.17 € 6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Class | P2 | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali