Maschio a spirale SP (N-SP)

Maschio a spirale SP (N-SP)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Il maschio a scanalatura elicoidale è ideale per la lavorazione fori ciechi , poiché il truciolo da taglio viene scaricato dalle Scanalatura attorcigliate nella stessa direzione delle filettature.
[Caratteristiche]
· Le Scanalatura sono attorcigliate nella stessa direzione delle filettature, non solo per garantire buone Potenza di scarico degli scarti, ma anche per ottenere ottime Potenza di taglio.
· È possibile anche il taglio intermittente di Filettatura interna con Chiave di accesso .
· In grado di effettuare lavorazioni sia in modo sincrono che asincrono.
· Ideale per la lavorazione di prese cieche poiché la Scanalatura è attorcigliata, i piccoli scarti continui arrotolati vengono scaricati sul retro e non causano intasamenti dovuti ai trucioli di taglio.
· Ideale per la maschiatura di Materiali Lavoro particolarmente appiccicosi, plastiche, ecc. grazie alla sua affilatura.
· Il rubinetto può tagliare facilmente.
· È possibile anche il taglio intermittente di fori pilota con Chiave di accesso .
· Poiché la resistenza della lama è inferiore a quella dell'HT, la forma HT è più adatta ai Materiali duro .
[Applicazioni]
· Ideale per la lavorazione fori ciechi.

(i)Nota

  • La forma del prodotto può differire dalla foto. Conferma la forma e le dimensioni esterne con il simbolo della forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPP3.0G
SPQ8.0G
SPR012N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

8.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M30.546P191443.26c

22.99 €

12.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M80.570P210-6.258e

28.97 €

14.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M121.2582P326-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Torsional Angle 40°

Supporto tecnico