Punte di centraggio attacco a linguetta, taglio a spirale robusto, tipo A 90° CE-QL-V

Punte di centraggio attacco a linguetta, taglio a spirale robusto, tipo A 90° CE-QL-V
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Rivestimento con eccellente resistenza all'abrasione e all'evacuazione dei trucioli [Caratteristiche] -Foratura di fori centrali ・ Smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
VCL1.0Z
VCL1.5Z
VCL2.0Z
VCL2.5Z
VCL3.0Z
VCL4.0Z
VCL5.0Z
VCM1.0Z
VCM1.5Z
VCM2.0Z
VCM2.5Z
VCM3.0Z
VCM4.0Z
VCM5.0Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

94.44 €

1 8 giorni 41X90°X41001

76.16 €

1 Disponibile 8 giorni 51.5X90°X51001.5

79.86 €

1 Disponibile 8 giorni 62X90°X61002

93.31 €

1 Disponibile 7 giorni 82.5X90°X81002.5

93.31 €

1 8 giorni 83X90°X81003

118.88 €

1 8 giorni 104X90°X101004.5

146.16 €

1 8 giorni 125X90°X121005.5

128.61 €

1 8 giorni 41X90°X41501

106.15 €

1 8 giorni 51.5X90°X51501.5

128.98 €

1 8 giorni 62X90°X61502

148.09 €

1 8 giorni 82.5X90°X81502.5

148.09 €

1 8 giorni 83X90°X81503

122.59 €

1 8 giorni 104X90°X101504.5

149.75 €

1 8 giorni 125X90°X121505.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Shape Cf

Supporto tecnico