Punta di centraggio elica robusta, rivestimento in titanio, tipo A 60° (vecchio JIS tipo 1) CE-S-V(I)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCE12.5
VCE13.0
VCE14.0
VCE15.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

42.20 €

1 8 giorni 82.5X60°X8503.2

58.20 €

1 8 giorni 103X60°X10554

77.87 €

1 8 giorni 124X60°X12665

113.93 €

1 8 giorni 145X60°X14786.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Shape Cf

Supporto tecnico