Punta di centraggio elica debole, rivestimento in titanio, tipo A 90° CD-Q-V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCY1.0Q
VCY1.5Q
VCY2.0Q
VCY2.5Q
VCY3.0Q
VCY4.0Q
VCY5.0Q
VCY6.0Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

38.41 €

1 Disponibile 8 giorni 41X90°X4351

34.81 €

1 Disponibile 8 giorni 51.5X90°X5401.5

36.54 €

1 Disponibile 8 giorni 62X90°X6452

42.61 €

1 Disponibile 8 giorni 7.72.5X90°X7.7502.5

42.61 €

1 Disponibile 8 giorni 7.73X90°X7.7553

73.64 €

1 Disponibile 9 giorni 104X90°X10654.5

73.39 €

1 Disponibile 8 giorni 115X90°X11785.5

146.31 €

1 8 giorni 186X90°X18906.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Shape Cf

Supporto tecnico