Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZETBMR4.0I
Codice componente
|
---|
ZETBMR4.0I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | - | 4 | 7 | d |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Nitriding Treatment |
Torsional Angle | 15° |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per lega di titanio ZET-B, il codice articolo è il seguente: ZETBMR4.0I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZETBMR4.0I.
Configura
Proprietà di base
Shank diameter (Ds)(mm)
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZETBMR010N |
ZETBMR010O |
ZETBMR012P |
ZETBMR5.0K |
ZETBMR6.0M |
ZETBMR8.0N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | e-1 | |
40.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | e-1 | |
57.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | e-1 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | - | 4.5 | 7 | d | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | - | 4.5 | 7 | d | |
32.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 12 | - | - | 5 | 8 | e-1 |