Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NH28.0N
Codice componente
|
---|
NH28.0N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 24P | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Maschio a punta |
Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | N/A | Overall Length (L)(mm) | 140 |
Class | Ⅱb | Thread Length(mm) | 40 | Shank diameter (Ds)(mm) | 6.2 |
Shank square width (K)(mm) | 5 | Shank square part length(mm) | 8 | Shape | n |
Number of protrusions | 3 |
Si trova sulla pagina di Maschio per dadi NT, il codice articolo è il seguente: NH28.0N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NH28.0N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali