Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNMQ6.0M1
Codice componente
|
---|
TNMQ6.0M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio manuale HT, il codice articolo è il seguente: TNMQ6.0M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNMQ6.0M1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TNMQ3.5H1 |
TNMQ8.0M5 |
TNMQU04K1 |
TNMQU04K5 |
TNMQU04N5 |
TNMQU05M1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
13.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M8 | 1 | 5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
10.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo unificato | 1/4-28UNF | - | 1.5P | 62 | P2 | 19 | 30 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo unificato | 1/4-28UNF | - | 5P | 62 | P2 | 19 | 30 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo unificato | 1/4-20UNC | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo unificato | 5/16-24UNF | - | 1.5P | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |