Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSAPR010M
Codice componente
|
---|
VSAPR010M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale con rivestimento AU+ SP, il codice articolo è il seguente: VSAPR010M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSAPR010M.
Configura
Proprietà di base
Length under neck(mm)
Shape
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSAPQ3.0G |
VSAPQ4.0I |
VSAPQ5.0K |
VSAPR010N |
VSAPR010O |
VSAPR012N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | d | 40° | |
21.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | d | 40° | |
22.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | d | 40° | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | - | - | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | - | - | |
46.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | - | - |